(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รูปทรงพื้นฐาน] มาตรฐาน (แบบกลม)
[รูปทรงรูติดตั้ง] หัวแฉก
[วัสดุ] สเตนเลส
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 4/5/6
[ความยาว L (มม.)] 6/8/10/12/14/15/16/20/25/30/35/40/45
[รายละเอียดรูปทรง] หัวกลม
[รูปทรงส่วนปลาย] ปลายขรุขระ
[ชนิดสันเกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ
[หน่วยการขาย] แยกชิ้น (สามารถซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป) / กล่อง / แพ็ค
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี
รหัสสินค้า |
---|
CSPPNHA-SUS-M4-25 |
CSPPNHA-SUS-M4-35 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17.26 ฿ 3.11 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | ||
฿ 5.13 ฿ 3.44 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 |
กำลังโหลด …
ขนาดเกลียว (M) | 4 | รูปทรง รายละเอียด | กระทะ | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | วัสดุ | สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงปลาย | หัว ขรุขระ | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน |
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | การใช้งาน | มาตรฐาน | ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง