(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตะปูควงที่ออกแบบมาอย่างดี
[คุณสมบัติ]
・ ต้นทุนต่ำเนื่องจากผลิตเป็นจำนวนมาก
・ โดยการใช้ BT จึงที่มีความแข็งแรงทนทานดีเยี่ยม ทนต่อสภาพความร้อน ทนต่อน้ำมัน ทนต่อสารเคมี และทนต่อสภาพอากาศ
・ การออกแบบยอดเยี่ยมที่ง่ายต่อการเลือก
・ วัสดุ: เหล็กกล้า
・ กระบวนการชุบผิว: ไตรวาเลนท์สีขาว
・ ค่ากำหนดเกลียว: M5 / M6 / M8 / M10
[การใช้งาน]
・ เหมาะสำหรับใช้กับเครื่องจักรแบบต่าง ๆ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องมือพลังสูง และอุปกรณ์สำนักงาน ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ขนาดที่ ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,940.77 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 5 | 10 | S-1 | ||
฿ 6,130.45 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 5 | 15 | S-1 | ||
฿ 5,688.00 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 180 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 5 | 20 | S-1 | ||
฿ 4,866.19 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 140 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 5 | 35 | S-1 | ||
฿ 3,754.06 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 110 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 6 | 10 | S-2 | ||
฿ 3,507.48 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 6 | 15 | S-2 | ||
฿ 3,539.23 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 6 | 20 | S-2 | ||
฿ 3,242.32 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 90 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 6 | 25 | S-2 | ||
฿ 3,033.68 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 80 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 6 | 35 | S-2 | ||
฿ 3,058.84 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 80 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 40 | S-2 | ||
฿ 3,057.29 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 75 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 6 | 45 | S-2 | ||
฿ 3,152.13 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 75 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 50 | S-2 | ||
฿ 2,728.65 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 55 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 8 | 15 | S-3 | ||
฿ 2,763.48 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 55 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 8 | 20 | S-3 | ||
฿ 2,559.48 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 8 | 25 | S-3 | ||
฿ 2,645.03 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 45 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 8 | 45 | S-3 | ||
฿ 2,452.26 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 40 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 8 | 50 | S-3 | ||
฿ 2,189.81 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 10 | 25 | S-4 | ||
฿ 2,237.42 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 10 | 30 | S-4 | ||
฿ 1,911.87 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 10 | 35 | S-4 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รูติดตั้ง | ไม่ | รูปทรงพื้นฐาน | สลักเกลียว กระชับมือ | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์สีขาว | รูปทรงปลาย | ปลายแบน | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง