1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โบลท์ยึดมีขั้นแบบยาว【100-120 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

โบลท์ยึดมีขั้นแบบยาว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,245.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

การออกแบบมือจับมีสเต็ปที่ดี
[คุณสมบัติ]
・ ต้นทุนต่ำเนื่องจากผลิตเป็นจำนวนมาก
· วัสดุ: เหล็กกล้า
・ กระบวนการชุบผิว: ไตรวาเลนท์สีขาว
・ ค่ากำหนด: M3 / M4 / M5 / M6 / M8
[การใช้งาน]
・ เหมาะสำหรับใช้กับเครื่องจักรแบบต่าง ๆ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องมือพลังสูง และอุปกรณ์สำนักงาน ฯลฯ

รหัสสินค้า
HANKNHB-ST3W-M3-10
HANKNHC-ST3W-M4-10
HANKNHD-ST3W-M5-10SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M)

฿ 5,245.55

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 103

฿ 6,193.55

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

120 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 104

฿ 6,320.13

฿ 2,705.65

FASTENING 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว L(มิลลิเมตร) 10 รูปทรง รูติดตั้ง ไม่ รูปทรงพื้นฐาน สลักเกลียว กระชับมือ
วัสดุ เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์สีขาว รูปทรงปลาย ปลายแบน
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ ขนาดที่ ขนาดเกลียว เบอร์ 1