1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Line5 / Line6 / Line8 ข้อต่อ อัตโนมัติ AJT

Line5 / Line6 / Line8 ข้อต่อ อัตโนมัติ AJT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 268.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในมาตรฐานผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

[ข้อต่อ]
คำนึงถึงหมายเลขที่จะใช้ตามขนาดโปรไฟล์หรือ โหลดไฟฟ้า

[วัสดุ]:เหล็กกล้า
[การประมวลผล]:สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต

รหัสสินค้า
AJT12
L5-AJT6
L6-AJT8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานSeries วัสดุ

฿ 479.72

IMA BRACKET/JOINT 1 ชิ้น ขอราคา 10IMAO (วัตถุ) บรรทัดที่ 8เหล็กกล้า/ ใย โพลีเอไมด์ ( เสริมแรง ใยแก้ว)

฿ 268.87

IMA BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 10IMAO (วัตถุ) บรรทัด 5เหล็กกล้า

฿ 425.80

IMA BRACKET/JOINT 1 ชิ้น ขอราคา 10IMAO (วัตถุ) บรรทัด 6เหล็กกล้า

กำลังโหลด …

  1. 1