(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ชนิด]ติดตั้งในทิศทาง แรงดึง (ภายนอก) น๊อตตัวเมีย ดัน " รูปทรง " สำหรับ เพลา"ขนาดเกลียว" 232.2/เบอร์ 243.2
ชนิด | ทิศทางการติดตั้ง แรงดึง (สำหรับ เพลา) | รูปทรง | ผลัก น๊อตตัวเมีย สำหรับ แกน | ขนาดเกลียว | NO.232.2 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | สเตนเลส | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ประเภทผลิตภัณฑ์ | แหวนล็อค |
เพลาหรือหลุมที่ใช้กับ d1 (อ้างอิง)(มิลลิเมตร) | 5.5 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(มิลลิเมตร) | 10.2 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 0.3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง