1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สาย 8 ตะขอ เลื่อน SDF

IMA CLAMP/HOLDER/HOOK

สาย 8 ตะขอ เลื่อน SDF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 423.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เฉพาะด้าน สำหรับโปรไฟล์ Line8 [วัสดุ]อะซีตัล เรซิ่น [มาตรฐาน] 100 N [รุ่น รองรับการใช้งาน] โปรไฟล์ Line8

รหัสสินค้า
SDF8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 423.71

IMA CLAMP/HOLDER/HOOK 1 ชิ้น 5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ตะขอ วัสดุ เรซิน วัสดุ เรซิ่น อะซีตัล
มาตรฐาน 100 N ประเภทที่ รองรับการใช้งาน โปรไฟล์บรรทัดที่ 8