1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เหล็กยึด แบนชนิด L 20/30/40 seriesLFBKS

เหล็กยึด แบนชนิด L 20/30/40 seriesLFBKS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 324.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก]SPHC-P
[การประมวลผล]สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต
[คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์]รวม อุปกรณ์เสริม

รหัสสินค้า
LFBKS20SALE
LFBKS30SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งซีรีย์การรีดขึ้นรูป ซีรีส์ที่ใช้งานได้ ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม

฿ 324.11

฿ 136.61

BRACKET/JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน IMAO (i- เฟรม) 20 ซีรีส์20 ซีรี่ส์6060น๊อตตัวเมีย 20 M5: 4 ชิ้น / น็อต 20: 4 ชิ้น / ปุ่ม สลักเกลียว หกเหลี่ยม ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ M5 × 0.8-8L: Bits (-) 1 มม. 1.5 มม. 2 มม. 2.5 มม. 3 มม. 3.5 มม. 4 มม. 4 ชิ้น

฿ 362.94

฿ 166.81

BRACKET/JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน IMAO (i- เฟรม) 30 ซีรีส์30 ซีรี่ส์8080น๊อตตัวเมีย 30 M6: 4 ชิ้น / น็อต 30: 4 ชิ้น / ปุ่มหกเหลี่ยม ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สลักเกลียว M6 × 1-12L: Bits (-) 1 มม. 1.5 มม. 2 มม. 2.5 มม. 3 มม. 3.5 มม. 4 มม. 4 ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง L-type วัสดุ เหล็ก รายละเอียด วัสดุ SPHC-P ( ตัวเครื่อง หลัก)
การประมวลผล สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต ( ตัวเครื่อง หลัก) จำนวนช่องยึด 4