1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อยึด Line 6/8 LK AJL

ข้อต่อยึด Line 6/8 LK AJL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 511.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] สามารถเชื่อมต่อ เฟรม ได้ที่ มุม 45° [วัสดุ] อะลูมิเนียม "ผ่านกรรมวิธี" อะโนไดซ์

รหัสสินค้า
AJL4080N
L6-AJL3030N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานซีรีย์การรีดขึ้นรูป ขนาด เฟรม
(มิลลิเมตร)

฿ 1,208.59

IMA BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 10IMAO (วัตถุ) บรรทัดที่ 840 x 80

฿ 511.26

IMA BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 10IMAO (วัตถุ) บรรทัด 630×30

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ อะลูมิเนียม กระบวนการเตรียมผิว อโนไดซ์อลูมิเนียม