(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ] สามารถเชื่อมต่อ เฟรม ได้ที่ มุม 45° [วัสดุ] อะลูมิเนียม "ผ่านกรรมวิธี" อะโนไดซ์
รหัสสินค้า |
---|
AJC4040N |
AJC4080N |
L6-AJC3030N |
L6-AJC3060N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ซีรีย์การรีดขึ้นรูป | ขนาด เฟรม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,062.93 | IMA BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | IMAO (วัตถุ) บรรทัดที่ 8 | 40 x 40 | ||
฿ 1,301.16 | IMA BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | IMAO (วัตถุ) บรรทัดที่ 8 | 40 x 80 | ||
฿ 828.73 | IMA BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | IMAO (วัตถุ) บรรทัด 6 | 30×30 | ||
฿ 1,058.12 | IMA BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | IMAO (วัตถุ) บรรทัด 6 | 30×60 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | อะลูมิเนียม | กระบวนการเตรียมผิว | อโนไดซ์อลูมิเนียม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง