(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ส่วนสไลด์เส้น แบบตรง สำหรับ Line5, 6 และ 8 [วัสดุ] เหล็กที่มีตัวเลือก กระบวนการเตรียมผิว: การชุบแข็ง
รหัสสินค้า |
---|
DE-SH6-[30-2999/1] |
DE-SH10-[30-2999/1] |
DE-SH14-[30-2999/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | มาตรฐาน | ความยาว (มาตรฐาน) (มิลลิเมตร) | ความยาว - ตัดตามคำขอของลูกค้า (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | IMA PARTS FOR ALUMINUM FRAMES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ยูนิตตลับลูกปืน 6 | ø 6 | - | 30 ~ 2999 | ||
- | IMA PARTS FOR ALUMINUM FRAMES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ยูนิตตลับลูกปืน 10 | ø 10 | - | 30 ~ 2999 | ||
- | IMA PARTS FOR ALUMINUM FRAMES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ยูนิตตลับลูกปืน 14 | ø 14 | - | 30 ~ 2999 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบแข็ง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง