1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โบลท์เยื้องศูนย์ 5/6 / 6 / 10 / 14

โบลท์เยื้องศูนย์ 5/6 / 6 / 10 / 14
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 573.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ส่วนสไลด์เส้น แบบตรง สำหรับ Line5, 6 และ 8 [วัสดุ] เหล็กที่มีตัวเลือก กระบวนการเตรียมผิว: ซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต

รหัสสินค้า
DE-BL5/6-E
DE-BL6-E
DE-BL10-E
DE-BL14-E
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด มาตรฐาน

฿ 573.29

IMA PARTS FOR ALUMINUM FRAMES 1 ชิ้น 7 วัน 10ยูนิตตลับลูกปืน 5/6M4 x 0.7

฿ 1,488.62

IMA PARTS FOR ALUMINUM FRAMES 1 ชิ้น 7 วัน 10ยูนิตตลับลูกปืน 6M6×1

฿ 1,217.13

IMA PARTS FOR ALUMINUM FRAMES 1 ชิ้น 7 วัน 10ยูนิตตลับลูกปืน 10M6×1

฿ 1,630.88

IMA PARTS FOR ALUMINUM FRAMES 1 ชิ้น 7 วัน 10ยูนิตตลับลูกปืน 14M10 x 1.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็ก กระบวนการเตรียมผิว ซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต