(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สตรัท โปรไฟล์ รุ่นประหยัด [วัสดุ] อะลูมิเนียม "ผ่านกรรมวิธี" อะโนไดซ์
รหัสสินค้า |
---|
SPE4016N-3M |
SPE8016N-3M |
SPE8016N-[30-2999/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนช่องการรีดขึ้นรูป | ขนาด เฟรม (มิลลิเมตร) | ความยาว (มาตรฐาน) (มิลลิเมตร) | ความยาว - ตัดตามคำขอของลูกค้า (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,372.42 | IMA ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ร่องของแถว | 40×16 | 3000 | - | ||
฿ 4,906.19 | IMA ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ร่องสองแถว | 80×16 | 3000 | - | ||
- | IMA ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ร่องสองแถว | 80×16 | - | 30 ~ 2999 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ไม่มีบ่า | ซีรีส์ที่ใช้งานได้ | Line 8 | วัสดุ | อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | อโนไดซ์อลูมิเนียม | ปลอกสวม | ธรรมชาติ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง