1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาปิดร่องมือจับ Line 5/6 (GPGC)

ฝาปิดร่องมือจับ Line 5/6 (GPGC)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฝาปิด ตัวจับชิ้นงาน เฉพาะด้าน สำหรับโปรไฟล์ไลน์ 5 และ 6

รหัสสินค้า
L5-GPGC-20M
L5-GPGC-[30-9999/1]
L6-GPGC-20M
L6-GPGC-[30-9999/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานซีรีย์การรีดขึ้นรูป ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความยาว - ตัดตามคำขอของลูกค้า
(มิลลิเมตร)

฿ 9,931.84

IMA CHANNEL COVER 1 ชิ้น 7 วัน 10IMAO (วัตถุ) บรรทัด 520000-

-

IMA CHANNEL COVER 1 ชิ้น 7 วัน 10IMAO (วัตถุ) บรรทัด 5-30 ~ 9999

฿ 12,121.17

IMA CHANNEL COVER 1 ชิ้น ขอราคา 10IMAO (วัตถุ) บรรทัด 620000-

-

IMA CHANNEL COVER 1 ชิ้น 7 วัน 10IMAO (วัตถุ) บรรทัด 6-30 ~ 9999

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ TPE