(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดบล็อคหาตำแหน่ง บอล Line5 (BCT43) ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Line5 "BCT43" วัสดุ: โพลีเอไมด์ (เสริมแรง ใยแก้ว) การพัก อุปกรณ์แหล่งจ่าย: 75 N.·น้ำหนัก: 25 ก.· อุปกรณ์เสริม: สลักเกลียว × 1 "BCT43-BKT1.";วัสดุ: เหล็กกล้า กการเคลือบผิว: การเคลือบผิว สี: สีดำ น้ำหนัก: 88 g
ผลิตภัณฑ์ เลือก | จับบอล | ซีรีส์ที่ใช้งานได้ | Line5/Line6/Line8 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง