(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ส่วนฐาน]
สามารถเอียงหัวยางได้
[วัสดุ]
· หัวยาง: LPS40: โพลีเอไมด์ (เสริมแรงใยแก้ว), LPS60 และ LPS80: สังกะสีดายคาส
· ส่วนเกลียว: เหล็กกล้า
รหัสสินค้า |
---|
LPS40-M8X60 |
LPS40-M8X80 |
LPS40-M10X80 |
LPS60-M10X75 |
LPS60-M10X120 |
LPS80-M10X80 |
LPS80-M12X160 |
LPS80-M16X160 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ซีรีส์ที่ใช้งานได้ | ขนาด เกลียว | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 357.61 | IMA FOOT BASE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | - | - | - | - | ||
฿ 342.59 | IMA FOOT BASE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | ||
฿ 395.45 | IMA FOOT BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | - | - | - | - | ||
฿ 897.02 | IMA FOOT BASE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | ||
฿ 1,172.70 | IMA FOOT BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | - | - | - | - | ||
฿ 1,007.10 | IMA FOOT BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | Line5/Line6/Line8 | M10x1.5 | 80 | สังกะสีดายคาส / เหล็กกล้า | ||
฿ 1,292.39 | IMA FOOT BASE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | Line5/Line6/Line8 | M12x1.75 | 160 | สังกะสีดายคาส / เหล็กกล้า | ||
฿ 2,472.22 ฿ 1,483.58 | FOOT BASE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Line5/Line6/Line8 | M16x2 | 160 | สังกะสีดายคาส / เหล็กกล้า |
กำลังโหลด …
ผลิตภัณฑ์ เลือก | ขาตั้งปรับระดับ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง