1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขารองปรับระดับ Line5/6 (L-LPS-M)

ขารองปรับระดับ Line5/6 (L-LPS-M)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 227.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในมาตรฐานสินค้า

รายละเอียดสินค้า

ขารองปรับระดับ Line5/6 (L-LPS-M)
ขาฉิ่งปรับระดับชนิดนี้สามารถปรับเอียงได้สูงสุด 15 องศา ถืออุปกรณ์ทั่วไปสำหรับติดตั้งร่วมกับอะลูมิเนียมเฟรม มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางฐาน (mm.) : 19.5
- ขนาดเกลียว : M5X0.8 และ M6X1
- ความยาวรวม (mm.) : 43.6, 48 และ 63
- รองรับการใช้งานร่วมกับอะลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรี่ส์ : Line5 และ Line 6
- วัสดุ :
ฐานลอง - โพลีเอไมด์
เกลียว - เหล็ก
[การประยุกต์ใช้งาน]
ขาฉิ่ง สำหรับตั้งระดับของเครื่องจักรในอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้ระดับที่เหมาะสม

รหัสสินค้า
L5-LPS-M5X45
L6-LPS-M6X45
L6-LPS-M6X60
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานซีรีส์ที่ใช้งานได้ ขนาด เกลียว ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)

฿ 227.43

IMA FOOT BASE 1 ชิ้น ขอราคา 10Line5M5x0.843.6

฿ 256.39

IMA FOOT BASE 1 ชิ้น ขอราคา 10Line5/6M6x148

฿ 256.85

IMA FOOT BASE 1 ชิ้น 7 วัน 10Line5/6M6x163

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ผลิตภัณฑ์ เลือก ขาตั้งปรับระดับ วัสดุ โพลีเอไมด์ (เสริมแรงใยแก้ว) / เหล็กกล้า