(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Line8 ซีรีส์ นี่คือ อลูมิเนียมเฟรม 80 มม. / 40 มม. [วัสดุ] อะลูมิเนียม [การรักษา] กระบวนการอโนไดซิ่ง
รหัสสินค้า |
---|
SPL8040B-3M |
SPL8040B-[30-2999/1] |
SPL8040B-[3001-4000/1] |
SPL8040N-3M |
SPL8040N-[30-2999/1] |
SPL8040N-[3001-4000/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | ความยาว (มาตรฐาน) (มิลลิเมตร) | ความยาว - ตัดตามคำขอของลูกค้า (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,412.70 | IMA ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | อะโนไดซ์สีดำ | 3000 | - | ||
- | IMA ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | อะโนไดซ์สีดำ | - | 30 ~ 2999 | ||
- | IMA ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | อะโนไดซ์สีดำ | - | 3001 ~ 4000 | ||
฿ 9,421.25 | IMA ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | - | - | - | ||
- | IMA ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ล้างอะโนไดซ์ | - | 30 ~ 2999 | ||
- | IMA ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ล้างอะโนไดซ์ | - | 3001 ~ 4000 |
กำลังโหลด …
ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน(มิลลิเมตร) | 40 | ขนาดการรีดขึ้นรูป | 80 × 40 | ซีรีย์การรีดขึ้นรูป | IMAO (วัตถุ) บรรทัดที่ 8 |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการรีดขึ้นรูป | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | จำนวนช่องการรีดขึ้นรูป | 1 สล็อต × 2 สล็อต | จำนวนพื้นผิวที่เจาะรู | ร่อง 4 ด้าน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง