1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สตรัทโปรไฟล์ Line 8, รุ่นประหยัด, 40 × 40, (1 สล็อต × 1 สล็อต, 4 สล็อต) (SPE)

สตรัทโปรไฟล์ Line 8, รุ่นประหยัด, 40 × 40, (1 สล็อต × 1 สล็อต, 4 สล็อต) (SPE)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • นี่คือภาพตัวอย่าง ดูรายละเอียดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

ซีรีส์ Line8 เป็น อลูมิเนียมเฟรม รุ่นประหยัด 40 มม. [วัสดุ] อะลูมิเนียม "ผ่านกรรมวิธี" อะโนไดซ์

รหัสสินค้า
SPE4040N-3M
SPE4040N-[30-2999/1]
SPE4040N-[3001-4000/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว (มาตรฐาน)
(มิลลิเมตร)
ความยาว - ตัดตามคำขอของลูกค้า
(มิลลิเมตร)

฿ 4,144.50

IMA ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 7 วัน 103000-

-

IMA ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 7 วัน 10-30 ~ 2999

-

IMA ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 7 วัน 10-3001 ~ 4000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน(มิลลิเมตร) 40 ขนาดการรีดขึ้นรูป 40x40 ซีรีย์การรีดขึ้นรูป IMAO (วัตถุ) บรรทัดที่ 8
วิธีการรีดขึ้นรูป แบบเหลี่ยม จำนวนช่องการรีดขึ้นรูป 1 สล็อต × 1 สล็อต กระบวนการเตรียมผิว ล้างอะโนไดซ์
จำนวนพื้นผิวที่เจาะรู ร่อง 4 ด้าน