1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บรรทัดที่ 5 แบบกลม โปรไฟล์RPH24

บรรทัดที่ 5 แบบกลม โปรไฟล์RPH24
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในมาตรฐานผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

อลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ Line5 ที่มี มุม 30° [วัสดุ] อะลูมิเนียม "ผ่านกรรมวิธี" อะโนไดซ์

รหัสสินค้า
L5-RPH24D30N-3M
L5-RPH24D30N-[30-2999/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว (มาตรฐาน)
(มิลลิเมตร)
ความยาว - ตัดตามคำขอของลูกค้า
(มิลลิเมตร)

฿ 1,739.86

IMA ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 5 วัน 103000-

-

IMA ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 5 วัน 10-30 ~ 2999

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน(มิลลิเมตร) 20 ซีรีย์การรีดขึ้นรูป IMAO (วัตถุ) บรรทัด 5 วิธีการรีดขึ้นรูป มุม
กระบวนการเตรียมผิว ล้างอะโนไดซ์ มุม(°) 30