(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปคผลิตภัณฑ์]
· ความหนา - 5.5 มม.
· ความเร็วอากาศมาตรฐาน - 2.5 m/s
· วัสดุ - โมดาอะคริลิก, โพลีเอไมด์
· สำหรับอุปกรณ์พิเศษ
· ไม่ติดไฟ ทำความสะอาดได้
· มีประสิทธิภาพสูง สูญเสียแรงดันต่ำ เหมาะสำหรับบำรุงรักษาอุปกรณ์
· ขนาด (มม.)...305 x 305
ชนิด | สินค้าที่เกี่ยวข้อง | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ความทนไฟ | อุณหภูมิขณะใช้งาน | 60°C หรือน้อยกว่า |
---|---|---|---|---|---|
ความเร็วลม มาตรฐาน | 2.5 ม./วินาที | วัสดุ | โมดาอะคริลิค, โพลีเอไมด์ | ความหนา | 5.5mm |
ขนาด | 305×305mm | JAN Code | 4548745454031 | ประสิทธิภาพการรวบรวมโดยเฉลี่ย | 68% |
ปริมาณ | 2 ชิ้น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA997PE-6 ในชุด แผ่นกรองอากาศ (สำหรับอุปกรณ์พิเศษ) EA997PE-6
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง