1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวกรองลม (สำหรับอุปกรณ์พิเศษ)EA997PE-1【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

AIR FILTER

ตัวกรองลม (สำหรับอุปกรณ์พิเศษ)EA997PE-1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 455.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ความหนา - 11 มม
·ความเร็วลม มาตรฐาน - 2.5 เมตร / วินาที
· วัสดุ - โมดา โพลีเอไมด์
·สำหรับอุปกรณ์พิเศษ
· Incombusitble ทำความสะอาดได้
· ผลิตภัณฑ์ นี้มีประสิทธิภาพสูงโดยสูญเสียแรง ความดัน ต่ำเหมาะสำหรับ งานซ่อมบำรุง อุปกรณ์
· มิติ (มม.):305 x 305

รหัสสินค้า
EA997PE-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 455.29

AIR FILTER 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สินค้าที่เกี่ยวข้อง สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ความทนไฟ อุณหภูมิขณะใช้งาน 60°C หรือน้อยกว่า
ความเร็วลม มาตรฐาน 2.5 ม./วินาที วัสดุ โมดาอะคริลิค, โพลีเอไมด์ ความหนา 11mm
ขนาด 305×305mm JAN Code 4548745453997 ประสิทธิภาพการรวบรวมโดยเฉลี่ย 74%
หมายเหตุ FS1710 ปริมาณ 2 ชิ้น

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA997PE-1 ในชุด ตัวกรองลม (สำหรับอุปกรณ์พิเศษ)EA997PE-1