(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ กว้าง rx - 50 × 51 มม
·พิกัดน้ำหนัก - 40kg
·ความสูง - 64 มม
· มิติ สกรู -M8 x 15 มม
· วัสดุ- ตัวเครื่อง:ไนล่อน ล้อ:ไนล่อน (ยูรีเทน - คาดเอว)
· สเปค - ไม่มีเบรค
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA986TC-250 ในชุด ลูกล้อ (สอง ล้อ) เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ × กว้าง: 50 × 51 มม. ความสูงในการติดตั้ง: 64 mm EA986TC-250
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง