1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

[เหล็กกล้า] ล้อสำหรับราง EA986SD-75

ESC NUT

[เหล็กกล้า] ล้อสำหรับราง EA986SD-75
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,035.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปคผลิตภัณฑ์]
· ตลับลูกปืนเม็ดกลม
· อุณหภูมิทนความร้อน: -25 ถึง 120 °C
· วัสดุ - เหล็กกล้าหล่อ
· เส้นผ่านศูนย์กลางแกน...-75 ถึง -150: 20 มม., -200: 25 มม., -250: 30 มม.
· ขนาด....75 x 40 มม.
· หน้าแปลน...100 มม.
· น้ำหนักที่รับได้...700 กก.

รหัสสินค้า
EA986SD-75
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,035.20

ESC NUT 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ล้อ แบบรวม วัสดุ ยาง หล่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ(Ø) 75
ความกว้างของ ล้อ(มิลลิเมตร) 40 เส้นผ่าศูนย์กลางรู(Ø) 20 ตลับลูกปืน/รองลื่น มี
โหลดไฟฟ้า สูงสุด / น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(กิโลกรัม) 700 รายละเอียด ตลับลูกปืน/รองลื่น ตลับลูกปืนเม็ดกลม JAN Code 4518340791886
หมายเหตุ สำหรับราง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA986SD-75 ในชุด [เหล็กกล้า] ล้อสำหรับราง EA986SD-75