1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[เหล็กกล้า ตัน]ล้อEA986SC-150

ESC NUT

[เหล็กกล้า ตัน]ล้อEA986SC-150
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 19,533.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ตลับลูกปืนเม็ดกลม
· วัสดุ - เหล็กกล้า ตัน
·อุณหภูมิป้องกันความร้อน:-25 ถึง 120 ℃
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ x W:150 x 55 มม
· โหลดไฟฟ้า:4,000 กก
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา:45 มม

รหัสสินค้า
EA986SC-150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 19,533.00

ESC NUT 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ล้อ แบบรวม วัสดุ ยาง เหล็กกล้า เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ(Ø) 150
ความกว้างของ ล้อ(มิลลิเมตร) 55 เส้นผ่าศูนย์กลางรู(Ø) 45 ตลับลูกปืน/รองลื่น มี
โหลดไฟฟ้า สูงสุด / น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(กิโลกรัม) 4000 รายละเอียด ตลับลูกปืน/รองลื่น ตลับลูกปืนเม็ดกลม JAN Code 4518340791855

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA986SC-150 ในชุด [เหล็กกล้า ตัน]ล้อEA986SC-150