(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ตลับลูกปืน/รองลื่น ธรรมดา
· วัสดุ- เหล็กกล้าหล่อ
·อุณหภูมิป้องกันความร้อน:-25 ถึง 120 ℃
·เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ x กว้าง (มม.):150 x 50
· โหลดไฟฟ้า:900 กก
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มม.):20
ประเภท ล้อ | แบบรวม | วัสดุ ยาง | หล่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ(Ø) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างของ ล้อ(มิลลิเมตร) | 50 | เส้นผ่าศูนย์กลางรู(Ø) | 20 | ตลับลูกปืน/รองลื่น | มี |
โหลดไฟฟ้า สูงสุด / น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(กิโลกรัม) | 900 | รายละเอียด ตลับลูกปืน/รองลื่น | ตลับลูกปืนธรรมดา | JAN Code | 4518340791794 |
หมายเหตุ | ความทนความร้อน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง