1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เบรคลูกล้อ EA986PZ-20

ESC BOLT

เบรคลูกล้อ EA986PZ-20
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,095.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปคผลิตภัณฑ์]
・เส้นผ่านศูนย์กลางรู 7 มม.
・ขนาด 65(W)×58(D)×223 ถึง 261(H) มม.
・ความสูงขณะยกขึ้น (H1) 46 มม.
・พิตช์รู 15 มม.
・วัสดุ-บอดี้: เหล็กกล้า (เคลือบสารเคมีไตรวาเลนท์โครเมต), ฐาน: ยาง
・สามารถติดตั้งที่ด้านข้างอุปกรณ์ได้
・หากไม่สามารถติดตั้งที่ด้านข้างได้ กรุณาใช้ EA986PZ-21, -22 (จำหน่ายแยก)

รหัสสินค้า
EA986PZ-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,095.15

ESC BOLT 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA986PZ-20 ในชุด เบรคลูกล้อ EA986PZ-20