(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น
· วัสดุ- การ ข้อต่อฟิตติ้ง:เหล็กกล้า, ล้อ:ยาง
·อุณหภูมิป้องกันความร้อน - 20 ถึง 80 ℃
·คำอธิบาย - พร้อม สต๊อปเปอร์ ยึดอยู่กับที่
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ x กว้าง (มม.) -150 x 45
·รับ พิกัดน้ำหนัก (กก.) -200
·ความสูงโดยรวม - 198 มม
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA986PN-24 ในชุด ลูกล้อ (พร้อม เหล็กยึด ยึดและเบรก) เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ × กว้าง: 150 × 45 mm
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง