1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ (สำหรับ มุม) เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ × กว้าง: 100 × 25 มม. พิกัดน้ำหนัก: 60 กก

ESC BOLT

ลูกล้อ (สำหรับ มุม) เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ × กว้าง: 100 × 25 มม. พิกัดน้ำหนัก: 60 กก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 510.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ ล้อ - ข้อต่อฟิตติ้ง:เหล็กกล้า ล้อ:ไนล่อน
·อุณหภูมิป้องกันความร้อน - 40 ถึง 70 ℃
· สเปค - หมุนได้ โดยไม่ ต้องเบรค
·รับ พิกัดน้ำหนัก (กก.) -60
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ x กว้าง (มม.) -100 x 25
·ความสูงโดยรวม - 124.5 มม

รหัสสินค้า
EA986PN-114
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 510.17

ESC BOLT 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA986PN-114 ในชุด ลูกล้อ (สำหรับ มุม) เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ × กว้าง: 100 × 25 มม. พิกัดน้ำหนัก: 60 กก