(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- การ ข้อต่อฟิตติ้ง:เหล็กกล้า, ล้อ:ยาง
·อุณหภูมิป้องกันความร้อน - 20 ℃ถึง 80 ℃
· สเปค- หมุน / พร้อม สต๊อปเปอร์
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ x กว้าง (มม.) -100 x 25
·รับ พิกัดน้ำหนัก (กก.) -50
·ความสูงในการติดตั้ง (มม.) -124.5
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA986PN-109 ในชุด ลูกล้อ (สำหรับ มุม พร้อมเบรค) เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ × กว้าง: 100 × 25 มม. พิกัดน้ำหนัก: 50 กก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง