1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อEA986PF-7

ESC HEX HEAD BOLT

ลูกล้อEA986PF-7
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 94.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ตัวเครื่อง:-6 ถึง -8, -16 ถึง -18:เหล็ก (การ การชุบผิว ยูนิโครมแบบ ไตรวาเลนท์ ท์), -9, -19:เหล็ก (ชุบผิวโครเมี่ยม)
· ล้อ- ไนล่อน
· สเปค:ยึดอยู่กับที่
·เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ x กว้าง (มม.):32 x 14
· โหลดไฟฟ้า (กก.):18.4
·ความสูง (มม.):42

รหัสสินค้า
EA986PF-7
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 94.29

ESC HEX HEAD BOLT 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA986PF-7 ในชุด ลูกล้อEA986PF-7