1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ (เหล็กยึด ยึด / ล้อ เหล็กกล้า) เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ × กว้าง: 80 × 40 mm

ESC HEX HEAD BOLT

ลูกล้อ (เหล็กยึด ยึด / ล้อ เหล็กกล้า) เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ × กว้าง: 80 × 40 mm
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,122.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ตลับลูกปืนเม็ดกลม
·อุณหภูมิป้องกันความร้อน:-25 ℃ถึง 120 ℃
· วัสดุ- ล้อ:เหล็กกล้าชนิดพิเศษ ข้อต่อฟิตติ้ง:เหล็กกล้า
· สเปค:ยึดอยู่กับที่
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ x กว้าง:80 x 40 มม
· พิกัดน้ำหนัก:700 กก
·ความสูงโดยรวม:120 มม

รหัสสินค้า
EA986NM-80
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,122.43

ESC HEX HEAD BOLT 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1