(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ตลับลูกปืน/รองลื่น ธรรมดา
· อุณหภูมิใช้งาน -20 ถึง 40 ℃
· วัสดุ - ยาง:ยางลมพร้อมท่อ (2 ชั้น) ขอบล้อ:โพลีโพรพีลีน
·เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ x กว้าง - 300 × 100 มม
·รับ พิกัดน้ำหนัก - 180 กก
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา -25 มม
·ยางเติมลม
ประเภท ล้อ | วงแหวนนอก + ล้อ | วัสดุ ยาง | ยาง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ(Ø) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างของ ล้อ(มิลลิเมตร) | 100 | เส้นผ่าศูนย์กลางรู(Ø) | 25 | ตลับลูกปืน/รองลื่น | มี |
โหลดไฟฟ้า สูงสุด / น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(กิโลกรัม) | 180 | วัสดุ ล้อ | พลาสติก | รายละเอียด ตลับลูกปืน/รองลื่น | ตลับลูกปืนธรรมดา |
JAN Code | 4518340527034 | วัสดุ | ยาง: ยาง ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม พร้อม สายยาง (2ชั้น),ขอบ: โพลีโพรพีลีน | หมายเหตุ | ด้วยอากาศ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง