1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อ ไนล่อน แข็งแรงEA986MD-125

ESC BOLT

ล้อ ไนล่อน แข็งแรงEA986MD-125
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,246.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ตลับลูกปืน/รองลื่น ธรรมดา
· วัสดุ- ไนล่อน 6
·อุณหภูมิป้องกันความร้อน:-25 ถึง 80 ℃
·ทนต่อแอลกอฮอล์เกลือ จาระบี กรดเจือจางและด่างเจือจาง
·ประเภทที่แข็งแกร่ง
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ x W:125 x 40 มม
· โหลดไฟฟ้า:700 กก
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา:15 มม

รหัสสินค้า
EA986MD-125
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,246.03

ESC BOLT 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1