(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง
· วัสดุ - ยาง:ยาง ตัน ขอบ:โพลีโพรพีลีน
·อุณหภูมิป้องกันความร้อน:-20 ถึง 60 ℃
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ x W:250 x 60 มม
· โหลดไฟฟ้า:295 กก
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา:25 มม
ประเภท ล้อ | วงแหวนนอก + ล้อ | วัสดุ ยาง | ยาง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ(Ø) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างของ ล้อ(มิลลิเมตร) | 60 | เส้นผ่าศูนย์กลางรู(Ø) | 25 | ตลับลูกปืน/รองลื่น | มี |
โหลดไฟฟ้า สูงสุด / น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(กิโลกรัม) | 295 | วัสดุ ล้อ | พลาสติก | รายละเอียด ตลับลูกปืน/รองลื่น | ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง |
JAN Code | 4518340790698 | วัสดุ | ยาง: ยาง ตัน,ขอบ: โพลีโพรพีลีน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง