(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง
·อุณหภูมิป้องกันความร้อน:-20 ถึง 60 ℃
· วัสดุ- การ ข้อต่อฟิตติ้ง:เหล็กกล้า ล้อ:ยาง ตัน
· สเปค:ยึดอยู่กับที่
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ x W:160 x 40 มม
· พิกัดน้ำหนัก:135 กก
·ความสูงโดยรวม:195 มม
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA986JA-160 ในชุด ลูกล้อ (เหล็กยึด ยึด) เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ × กว้าง: 160 × 40 มม. พิกัดน้ำหนัก: 135 กก. อุณหภูมิทนความร้อน: -20 ถึง 60 °C
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง