(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง
·อุณหภูมิป้องกันความร้อน:-25 ถึง 80 ℃
· วัสดุ- การ ข้อต่อฟิตติ้ง:เหล็กกล้า ล้อ:ยาง ตัน
· สเปค:หมุนได้โดยไม่ต้องเบรค
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ x W:80 x 32 มม
· พิกัดน้ำหนัก:120 กก
·ความสูงโดยรวม:102 มม
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA986HY-80 ในชุด ลูกล้อ (เหล็กยึด แบบหมุนได้) เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ × กว้าง: 80 × 32 mm
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง