(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ตลับลูกปืน/รองลื่น ธรรมดา
·อุณหภูมิป้องกันความร้อน:-25 ถึง 80 ℃
· วัสดุ- การ ข้อต่อฟิตติ้ง:เหล็กกล้า ล้อ:ไนล่อน 6
· สเปค:ยึดอยู่กับที่
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ x กว้าง:100 x 37 มม
· พิกัดน้ำหนัก:250 กก
·ความสูงโดยรวม:130 มม
·น้ำหนัก:0.8 กก
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA986HL-100 ในชุด ลูกล้อ (เหล็กยึด ยึด / ล้อ ไนล่อน) เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ × กว้าง: 100 × 37 mm
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง