(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ตลับลูกปืนเม็ดกลม
·อุณหภูมิป้องกันความร้อน - 20 ถึง 60 ℃
· วัสดุ- การ ข้อต่อฟิตติ้ง:เหล็กกล้า, ล้อ:solidrubber
· ลูกล้อ นำไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์โลหะ
·ส สเปค- สต๊อปเปอร์ หลังหมุนได้
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ x กว้าง (มม.) -75 x 25
·รับ พิกัดน้ำหนัก (กก.) -45
·ความสูงโดยรวม - 100 มม
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA986GG-22 ในชุด ลูกล้อ ด้วยโลหะ (ESD)EA986GG-22
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง