(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· 3 ร่อง
· วัสดุ- เหล็กหล่อ
· สายพาน ใช้งานได้ -B · BX (สำหรับ มาตรฐาน), 5 V · 5VX ( สายพาน บาง widthV), SPB ( สายพาน SP)
·สามารถติดเข้า / ถอดออกจาก / วางบน เพลา ด้วย ประแจหกเหลี่ยม เดียวหรือ ประแจบล็อค
·การส่งผ่านที่ปลอดภัยและแน่นอน
·ขนาด (มม.) - เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผ่านศูนย์กลาง:170, OD:177
· รูปทรง - 41UR
รูปทรง ร่อง พูลเล่ย์ | B,5V,SPB | จำนวนร่อง พูลเล่ย์ | 3 | ประเภท สายพาน พูลเล่ย์ | สายพานตัว V มาตรฐาน สายพานร่อง V แคบ (แบบ แผ่นเวจ ) สายพาน SP |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | พูลเล่ย์ สายพานร่อง V | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / O.D. | 177mm | สายพาน รองรับการใช้งาน | B/BX (ใช้งานทั่วไป), 5 V/5VX (สายพานร่อง V แคบ), SPB (สายพาน เอสพี) |
JAN Code | 4518340956292 | เส้นผ่านศูนย์กลางของข้อมูล | 170mm | วัสดุ | เหล็กหล่อ |
รูปทรง | 41UR |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง