1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สปริงดึงปลายเทเปอร์สองด้าน EA952XM-1

ESC EXTENSION SPRINGS

สปริงดึงปลายเทเปอร์สองด้าน EA952XM-1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,050.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปคผลิตภัณฑ์]
・วัสดุ-SUS304-WPB
・ค่าคงที่สปริงแตกต่างกันไปบ้างตามการเคลื่อนไหวของตะขอ
・เส้นผ่านศูนย์กลางขดลวด x เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก...1.2 x 10มม.
・ความสูงแข็งตัว...60มม.
・ค่าคงที่สปริง...0.95นิวตัน/มม.

รหัสสินค้า
EA952XM-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,050.00

ESC EXTENSION SPRINGS 1 ชิ้น 60 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA952XM-1 ในชุด สปริงดึงปลายเทเปอร์สองด้าน EA952XM-1