1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สปริงดึง (1 ม.)EA952SA-181

ESC EXTENSION SPRINGS

สปริงดึง (1 ม.)EA952SA-181
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,720.04/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

- ขอแนะนำ Tension Spring (1m) ของ ESCO EA952SA-181 ซึ่งเป็นสปริงที่แข็งแรงและทนทาน
- ทำจากลวดเหล็กกล้า SW-C ที่ทนทาน ออกแบบมาสำหรับสปริงโดยเฉพาะ
- สปริงมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 mm ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานต่างๆ
- มาพร้อมกับความยาว 1 ม. ที่ให้ความยืดหยุ่นสำหรับโครงการต่างๆ
- คุณสามารถปรับแต่งความยาวได้ง่ายๆ โดยตัดให้ได้ขนาดที่คุณต้องการ
- อย่าลืมสวมแว่นตานิรภัยเมื่อตัดสปริงเพื่อเพิ่มการป้องกัน
- วางใจสปริงแรงดึง (1 ม.) EA952SA-181 ของ ESCO สำหรับความน่าเชื่อถือและความเอนกประสงค์ที่ตอบสนองความต้องการของคุณ

รหัสสินค้า
EA952SA-181
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,720.04

ESC EXTENSION SPRINGS 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA952SA-181 ในชุด สปริงดึง (1 ม.)EA952SA-181