(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- แผ่นเหล็กกล้า
· การขัดเงา-Blackening
·เส้นผ่านศูนย์กลางรู:-68:4.7 มม., -83:5 มม., -90:5.5 มม., -102:6 มม
· มิติ แผ่นเพลท:90 x 75
· แหวน ID:69
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด:8
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | กระโปรงหลังรถ | วิธีการติดตั้ง | รูกลม |
---|---|---|---|---|---|
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | อื่น ๆ | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่มี | มือจับ รูปทรง หน้าตัด | รูปทรง แบบกลม |
JAN Code | 4518340360518 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA951KA-90 ในชุด [เหล็กกล้า]ที่ มือจับ ลำตัวEA951KA-90
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง