1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บรรจุภัณฑ์ ทองแดงEA949YT-10B【20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

COPPER PACKING

บรรจุภัณฑ์ ทองแดงEA949YT-10B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 331.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ทองแดง
· ID xod.xthickness - 10 × 16 × 1.0
·จำนวนต่อหน่วย - 20 ชิ้น

รหัสสินค้า
EA949YT-10B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 331.81

COPPER PACKING 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

JAN Code 4548745953770 ความหนา 1.0 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / O.D.(mm) 16
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใน(mm) 10 ชนิด ปะเก็น วัสดุ ทองแดง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949YT-10B ในชุด บรรจุภัณฑ์ ทองแดงEA949YT-10B