(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ทองแดง
· มิติ (มม.):8 × 14 × 1.0
JAN Code | 4518340641471 | ความหนา | 1.0 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / O.D.(mm) | 14 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใน(mm) | 8 | ชนิด | ปะเก็น | วัสดุ | ทองแดง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949WD-8 ในชุด บรรจุภัณฑ์ ทองแดงEA949WD-8
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง