1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดรีคอยล์ ESCO M10 ถึง 1.5 [เมตริก] (หยาบ) EA949VB-10A

RECOIL INSERT

ชุดรีคอยล์ ESCO M10 ถึง 1.5 [เมตริก] (หยาบ) EA949VB-10A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,731.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- สเตนเลส (SUS304)
· คลองเลื่อย รายละเอียด - หดตัว, เครื่องมือ แทรก, ไพล็อต แตะ, ลิ้นชนิด แม่เหล็ก ลบค่าผ่านทาง
·ใช้ที่ ด้ามต๊าป ระมัดระวัง
·ขนาดตัวเรือน -195 × 85 × 30 (H) มม
· มิติ -M10-1.5 (หยาบ)
·จำนวนการถอย - 10 ชิ้น

รหัสสินค้า
EA949VB-10A SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,731.12

฿ 2,595.02

RECOIL INSERT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949VB-10A ในชุด ชุดรีคอยล์ ESCO M10 ถึง 1.5 [เมตริก] (หยาบ) EA949VB-10A