1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรู ( สกรู ยูเรีย)EA949TP-131【6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ESC SOCKET HEAD CAP SCREWS

สกรู ( สกรู ยูเรีย)EA949TP-131
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 204.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ลูกบิด:ยูเรียเรซินสกรู:เหล็กกล้า (ไตรวาเลนท์โครเมต)
· มิติ (มม.):M3 x 6
· สี:ขาว

รหัสสินค้า
EA949TP-131
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 204.00

ESC SOCKET HEAD CAP SCREWS 1 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว M3 ประเภทส่วนติดตั้ง เกลียว ส่วนยึดความยาว L(มิลลิเมตร) 6
ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปทรง แบบกลม วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ เรซิ่น UF รูปทรง แบบกลม พิมพ์ ประเภทสี่เหลี่ยมคางหมู
ส่วนการติดตั้ง วัสดุ เหล็ก (ไตรวาเลนท์โครเมต) ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่มี JAN Code 4548745615036
ขัดเงา 4 ด้าน ขึ้นลาย

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949TP-131 ในชุด สกรู ( สกรู ยูเรีย)EA949TP-131