1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักเกลียว ลูกบิด ห้าเหลี่ยมEA949GT-640【7 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ESC LOW HEAD SCREWS

สลักเกลียว ลูกบิด ห้าเหลี่ยมEA949GT-640
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 342.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· เรซิ่น ABS
· สกรู เกลียวนอก - โครเมต
· มิติ สกรู:6 x 40 มม
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ หน้าแปลน:40 มม
·ปริมาณ:7

รหัสสินค้า
EA949GT-640
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุภายใน

฿ 342.00

ESC LOW HEAD SCREWS 1 แพ็ค

7 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 7 ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว 6 ประเภทส่วนติดตั้ง เกลียว ส่วนยึดความยาว L(มิลลิเมตร) 40
ตัวเครื่อง หลักประเภท เป็นมุมฉาก วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ พลาสติก ABS ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่มี
ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว โครเมต JAN Code 4518340203181 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ ลูกบิด(mm) 40
ขัดเงา 4 ด้าน ไม่มี ชนิดสี่เหลี่ยม เพนตากอน ความจุภายใน 7 ชิ้น

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949GT-640 ในชุด สลักเกลียว ลูกบิด ห้าเหลี่ยมEA949GT-640