(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· เรซิ่น ABS
· สกรู เกลียวนอก - โครเมต
· มิติ สกรู:5 x 15 มม
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ หน้าแปลน:35 มม
·ปริมาณ:15
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | 5 | ประเภทส่วนติดตั้ง | เกลียว | ส่วนยึดความยาว L(มิลลิเมตร) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
ตัวเครื่อง หลักประเภท | เป็นมุมฉาก | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | พลาสติก ABS | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่มี |
ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว | โครเมต | JAN Code | 4518340203136 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ ลูกบิด(mm) | 35 |
ขัดเงา 4 ด้าน | ไม่มี | ชนิดสี่เหลี่ยม | เพนตากอน | ความจุภายใน | 15 ชิ้น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949GT-515 ในชุด สลักเกลียว ลูกบิด ห้าเหลี่ยมEA949GT-515
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง