1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
61.0 × 39.0 มม. / 8 × 25 มมEA948CG-3A

HANDLE PARTS

61.0 × 39.0 มม. / 8 × 25 มมEA948CG-3A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,395.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·ESCO co., ltd มือจับ แบบมือจับ แบบกลม (ชุดสกรู)

รหัสสินค้า
EA948CG-3A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,395.25

HANDLE PARTS 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค 1 วัสดุ: ลูกบิด,ฝาครอบ: โพลีโพรพีลีน,ตัวจับชิ้นงาน: โพลีเอไมด์,สกรู: ทองเหลือง/สี: สีดำ ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว /ขนาด สกรู: M5 × 25 mm สเปค 2 · ขนาด (มม.): D: 61,H: 39,D2:23,D1:16,H2:30,D: 8,Lf: 25,S: 18.5,A: 6,H1:23,M: M5 x 25·น้ำหนัก: 78 กรัม/จำนวน: 1 ชิ้น สเปค 3 · เส้นรอบวงด้านนอกที่เจียระไนเพชรของ ลูกบิด ป้องกันการลื่นไถลและให้ ตัวจับชิ้นงาน ที่สะดวกสบาย · ติดตั้งสัญลักษณ์หมุนขนาดเล็ก เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการ แรงบิด ต่ำและการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว · JAN: 4548745881110

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948CG-3A ในชุด 61.0 × 39.0 มม. / 8 × 25 มมEA948CG-3A