1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[ไนล่อน]ที่ มือจับ แกนหมุนEA948CE-53

ESC SET SCREWS

[ไนล่อน]ที่ มือจับ แกนหมุนEA948CE-53
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 905.76/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ESCO co.,ltd มือจับ [ทำจาก ไนล่อน] พวงมาลัยมือหมุน เกลียวนอก ประเภท พวงมาลัยมือหมุน , โพลีเอไมด์ วัสดุ ตัว ตัวเครื่อง หลัก, วิธีการติดตั้ง เกลียวนอก , รายละเอียด วัสดุ รูปทรง แบบกลม ตัดขวาง ตัวจับชิ้นงาน , ก้าน: SUM22 (ชุบผิวโครเมี่ยม) แบบพับ

รหัสสินค้า
EA948CE-53
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 905.76

ESC SET SCREWS 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ โพลีเอไมด์ ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ด้ามจับ หมุน แบบ แกนหมุน วิธีการติดตั้ง เกลียว
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่มี มือจับ รูปทรง หน้าตัด รูปทรง แบบกลม
วัสดุ ก้าน: SUM22 (ชุบผิวโครเมี่ยม) JAN Code 4518340076297 สเปค 1 ประเภทการดัด

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948CE-53 ในชุด [ไนล่อน]ที่ มือจับ แกนหมุนEA948CE-53